Danfoss logo
Flange set_027L1116

Příruba, 16 mm, Pájení

027L1116

Standard připojení: EN 1254, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Depth (EF000049)90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)48
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFlange set 16 mm Soldering
Množství na formát balení32 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaFlanges
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spare part (EF013237)TRUE
Specifikace materiáluMosaz
Standard připojeníEN 1254
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříruba
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]16 mm
Verze příruby1.3
Width (EF000008)70

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.286 Kilogram
Čistá hmotnost0.266 Kilogram
Objem0.302 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422008675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm