Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Příruba, Tupý svar

027L1051

Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyČtvercový
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFlange set 41.28 mm Butt Weld
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobek38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaFlanges
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníEN 10220
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 5/8 in
Verze příruby5.0

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.515 Kilogram
Čistá hmotnost1.416 Kilogram
Objem0.921 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422115984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm