Příruba, Pájení
027L1029
Standard připojení: ASME B 16.22, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: PHT 85; PHTQ 85
027L1029
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Height (EF000040) | 64 |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | PHT 85PHTQ 85 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Flanges |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikace materiálu | Mosaz |
| Standard připojení | ASME B 16.22 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Příruba |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 1/8 in |
| Verze příruby | 2.2 |
| Width (EF000008) | 96 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.92 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.884 Kilogram |
| Objem | 0.854 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |