Náhradní díl, ICFF 25E; ICFF SS 25E, Vložka filtru 150 u/velikost ok 100
027L0802
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFF 25E; ICFF SS 25E, Označení typu: Vložka filtru 150 u/velikost ok 100
027L0802
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 330 cm² |
| Množství na formát balení | 3 pc |
| Název produktu | Filter element |
| Označení typu | Vložka filtru 150 u/velikost ok 100 |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Zástrčka s ochranou proti nečistotám |
| Používá se pro výrobek | ICFF 25EICFF SS 25E |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICF spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.138 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.101 Kilogram |
| Objem | 1.59 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |