Danfoss logo
Spare part - Packing

Náhradní díl, ICFF 20 ICFF SS 20, Vložka filtru 150 u/velikost ok 100

027L0801

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFF 20 ICFF SS 20, Označení typu: Vložka filtru 150 u/velikost ok 100

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionFilter Element ICF 150 my - 45 cm²
Množství na formát balení40 pc
Název produktuFilter element
Označení typuVložka filtru 150 u/velikost ok 100
Používá se pro poznámky k výrobkuVčetně adaptéru a vložky
Používá se pro výrobekICFF 20 ICFF SS 20
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.016 Kilogram
Čistá hmotnost0.011 Kilogram
Objem1.952 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162143964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm