Danfoss logo
Náhradní díl, ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Modul filtru-product-details

Náhradní díl, ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Modul filtru

027L0800

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Označení typu: Modul filtru

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionFIA-X 25-40 150MY FILTER ELEMENT
Množství na formát balení16 pc
Název produktuFilter element
Označení typuModul filtru
Používá se pro výrobekICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25ICFF SS 25
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.05 Kilogram
Čistá hmotnost0.03 Kilogram
Objem0.211 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428979108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm