Náhradní díl
027H7280
Typ výrobku: Náhradní díl, Servisní sada
027H7280
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | CCMT strainer spare part |
| Množství na formát balení | 32 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Strainer/seal kit |
| Používá se pro výrobek | CCMT 16CCMT 24CCMT 30CCMT 42 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Electric valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.032 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.03 Kilogram |
| Objem | 0.315 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162785829 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |