Danfoss logo
ICS 100-150 function module (only available in overhaul kits)

Sada pro generální opravu, Sada pro generální opravu

027H7198

Označení typu: Sada pro generální opravu, Používá se pro výrobek: ICS 150

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionOverhaul kit ICS 150
Množství na formát balení1 pc
Název produktuOverhaul kit
Označení typuSada pro generální opravu
Používá se pro výrobekICS 150
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICM / ICS / ICLX spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuSada pro generální opravu
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost26.5 Kilogram
Čistá hmotnost18.65 Kilogram
Objem103.24 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428481403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm