Elektrický regulační ventil, CCM Actuator
027H7184
Chladivo (Chladiva): R744; R134a, Max. provozní tlak [bar]: 90, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
027H7184
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R134aR744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak [psi] | 725.000 psi |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Max. provozní tlak [bar] | 90.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 1305 psig |
| MaxOPD [bar] | 50.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 725 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Elektrický regulační ventil |
| Popis produktu | Pohon |
| Používá se pro výrobek | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah nastavenídif. tlaku [bar] | 50.00 bar |
| Rozsahnastavení dif. tlaku [psi] | 725.0 psi |
| Schválení | LLC CDC TYSK |
| SCIP dossier no. | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| SCIP dossier product name | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 104 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ výrobku | CCM Actuator |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.288 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.929 Kilogram |
| Objem | 6.248 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |