Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkční modul, ICS 65-40

027H6212

Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 31, Kv - hodnota [m³/h]: 27, Používá se pro výrobek: ICF 65-3; ICV 65

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]31.000 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]27.000 m³/h
Material DescriptionICS 65-40 Insert servo -Reduced capacity
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevICS
Náhradní díly v ceněTěsněníO-rings
Název produktuFunkční modul
Popis produktuFunkční modul
Používá se pro výrobekICF 65-3ICV 65
Vlastnosti
Hodnota
PoznámkyNAINSTALOVANÝ FUNKČNÍ MODUL
Příslušenství produktuICS / ICSH accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
ServisovatelnýICS / ICSH spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuICS 65-40
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.932 Kilogram
Čistá hmotnost2.461 Kilogram
Objem5.187 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428929011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm