Danfoss logo
Defrost adaptor kit - plug G3/8 - ICF_027H5547, 027H5548

Náhradní díl, ICF 50-65, Adaptér odmrazování 3/8 - 18 NPT

027H5548

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICF 50-65, Označení typu: Adaptér odmrazování 3/8 - 18 NPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionDefrost adaptor kit - plug NPT - ICF
Množství na formát balení16 pc
Název produktuKonektor
Označení typuAdaptér odmrazování 3/8 - 18 NPT
Používá se pro poznámky k výrobkuBoční port odmrazování do NPT
Používá se pro výrobekICF 50-65
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaICF spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8 - 18 NPT
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.229 Kilogram
Čistá hmotnost0.205 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.257 Liter
EAN/UPC5702428932493