Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Náhradní díl, ICF 50-65, Odmrazování ANSI, kon. svařování

027H5546

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICF 50-65, Označení typu: Odmrazování ANSI, kon. svařování

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionDefrost ANSI welding connection
Množství na formát balení12 pc
Název produktuWelding connector
Označení typuOdmrazování ANSI, kon. svařování
Používá se pro poznámky k výrobkuBoční porty odmrazování DN 25
Používá se pro výrobekICF 50-65
PřipojeníANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 80
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuNáhradní díl
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1"
Velikost přípojky [mm]25 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.863 Kilogram
Čistá hmotnost0.81 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.813 Liter
EAN/UPC5702428932479