Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Náhradní díl, ICF 50-65, Odmrazování DIN přivařovací připoj.

027H5544

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICF 50-65, Označení typu: Odmrazování DIN přivařovací připoj.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionDefrost DIN welding connection
Množství na formát balení12 pc
Název produktuWelding connector
Označení typuOdmrazování DIN přivařovací připoj.
Používá se pro poznámky k výrobkuBoční porty odmrazování DN 25
Používá se pro výrobekICF 50-65
PřipojeníDIN
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICF spare parts
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Standard připojeníEN 10220
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuNáhradní díl
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1"
Velikost přípojky [mm]25 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.789 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.813 Liter
EAN/UPC5702428932738