Kontrolní sada, Kontrolní sada
027H4014
Označení typu: Kontrolní sada, Používá se pro výrobek: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
027H4014
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | ICS/ICLX/ICM 40 Inspection kit |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Kontrolní sada |
| Používá se pro výrobek | ICLX 40ICM 40ICS 40 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Kontrolní sada |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.078 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.023 Kilogram |
| Objem | 0.336 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428480864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |