Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0465

Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Délka kabelu [m]3.000 m
Délka kabelu [palce]118.11 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICAD-B Cable set 3m (3x cables)
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceně4 pin female4 pin male8 pin female
Název produktuKabel
Označení typuM12 cable set, 3 m
Používá se pro výrobekICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Připojení vnitřní/vnějšíVnitřní
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICAD accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Typ připojeníM
Typ výrobkuPříslušenství
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]12 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.564 Kilogram
Čistá hmotnost0.226 Kilogram
Objem6.248 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162599020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm