ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0464
Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
027H0464
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka kabelu [m] | 1.500 m |
| Délka kabelu [palce] | 59.00 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| Název produktu | Kabel |
| Označení typu | M12 cable set, 1,5 m |
| Používá se pro výrobek | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICAD accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ připojení | M |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 12 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.398 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.057 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162598849 |