ICAD 600; ICAD 900
027H0435
Používá se pro výrobek: ICAD 600; ICAD 900, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
027H0435
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka kabelu [m] | 15.000 m |
| Délka kabelu [palce] | 590.50 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | 8 pinů vnějších a 4 piny vnější |
| Název produktu | Kabel |
| Označení typu | Sestava kabelu s vnější koncovkou M12, 15 m |
| Používá se pro výrobek | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICAD accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ připojení | M |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 12 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.496 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.337 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428286664 |