ICAD 600; ICAD 900
027H0430
Používá se pro výrobek: ICAD 600; ICAD 900, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16
027H0430
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Stconnector set |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Náhradní díly v ceně | 8 pinů vnějších a 4 piny vnější |
| Název produktu | Kabel |
| Označení typu | Sestava kabelu s vnější koncovkou M12 |
| Používá se pro výrobek | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICAD accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ připojení | M |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 12 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.069 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.049 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245661 |