ICAD 600; ICAD 900
027H0427
Používá se pro výrobek: ICAD 600; ICAD 900, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
027H0427
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka kabelu [m] | 10.000 m |
| Délka kabelu [palce] | 394.00 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 10 m |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | 8 pinů vnějších a 4 piny vnější |
| Název produktu | Kabel |
| Označení typu | Sestava kabelu s vnější koncovkou M12, 10 m |
| Používá se pro výrobek | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICAD accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ připojení | M |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 12 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.016 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.948 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245654 |