Danfoss logo
ICAD-UPS (Uninterruptible Power Supply)

Náhradní díl, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS

027H0388

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Označení typu: QUINT DC-UPS

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.003
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionQUINT DC-UPS for ICAD
Množství na formát balení1 pc
Název produktuUPS
Označení CEYes
Označení typuQUINT DC-UPS
Používá se pro poznámky k výrobkuIn-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaICAD accessories
SchváleníCEGLUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ nebo název baterieVRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA)
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.612 Kilogram
Čistá hmotnost4.114 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem11.246 Liter
EAN/UPC5715162418215