Danfoss logo
Gauge

Měřicí ventil

027G9997

Typ vstupního připojení: G, Chladivo (Chladiva): R717, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R717
Další informaceWith logo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
Face style (Ø)3 1/2 in
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionGauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuMěřicí ventil
Označení typuGauge
PFAS content [Yes/No]No
Používá se pro výrobekSNV
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaRegionally specified kits
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]300.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]-655430322.6 psig
Typ připojeníNPT
Typ vstupního připojeníG
Typ výrobkuSpare part
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/4 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.3 Kilogram
Čistá hmotnost0.3 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428880015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm