Měřicí ventil
027G9996
Typ vstupního připojení: G, Chladivo (Chladiva): R717, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
027G9996
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R717 |
| Další informace | With logo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Face style (Ø) | 3 1/2 in |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | Gauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Měřicí ventil |
| Označení typu | Gauge |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Používá se pro výrobek | SNV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 150.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | -655430322.6 psig |
| Typ připojení | NPT |
| Typ vstupního připojení | G |
| Typ výrobku | Spare part |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1/4 in |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.24 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.24 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |