Danfoss logo
Gauge

Měřicí ventil

027G9991

Chladivo (Chladiva): R717, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R717
Další informaceWithout logo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
Face style (Ø)2 1/2 in
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Množství na formát balení50 pc
Název produktuMěřicí ventil
Označení typuGauge
PFAS content [Yes/No]No
Používá se pro výrobekSNV
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]300.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]-655430322.6 psig
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuSpare part
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.5 Kilogram
Čistá hmotnost0.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428297349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm