Příruba, 65 mm, G
027G3065
Standard připojení: ISO 228-1, Specifikace materiálu: C22.8, Používá se pro výrobek: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027G3065
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Další informace | ZABALENO V PAPÍRU S OCHRANOU PROTI KOROZI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Kulatý |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Konstrukce příruby | Vybrání pro těsnění |
| Material Description | RG-FLANGESĆT |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Poznámky | ZABALENO V PAPÍRU S OCHRANOU PROTI KOROZI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Flanges |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | C22.8 |
| Standard připojení | ISO 228-1 |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 2 1/2 |
| Velikost přípojky [mm] | 65 mm |
| Verze příruby | 9.0 B |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.432 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 6.204 Kilogram |
| Objem | 6.248 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |