Příruba, 20 mm, NPT
027G1007
Standard připojení: ANSI/ASME B1.20.1, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
027G1007
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Čtvercový |
| Formát balení | Multi balení |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | Flange set 3/4 in NPT |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | NRVA 25 - 32NRVA 25-32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Typ připojení | NPT |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3/4 in |
| Velikost přípojky [mm] | 20 mm |
| Verze příruby | 4.0 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.741 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.741 Kilogram |
| Objem | 0.923 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |