Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Příruba, 15 mm, NPT

027G1006

Standard připojení: ANSI/ASME B1.20.1, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)47
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFlange set 1/2 in NPT
Množství na formát balení32 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.1
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuPříruba
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1/2 in
Velikost přípojky [mm]15 mm
Verze příruby1.3
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Width (EF000008)70

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.59 Kilogram
Čistá hmotnost0.525 Kilogram
Objem0.313 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428197113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm