Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Příruba, 10 mm, NPT

027G1005

Standard připojení: ANSI/ASME B1.20.1, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFlange set 3/8 in NPT
Množství na formát balení16 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníANSI/ASME B1.20.1
Typ připojeníNPT
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3/8 in
Velikost přípojky [mm]10 mm
Verze příruby1.3
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.57 Kilogram
Čistá hmotnost0.55 Kilogram
Objem0.319 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428197120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm