Příruba, 25 mm, NPT
027G1002
Standard připojení: ANSI/ASME B1.20.1, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027G1002
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | Flange set 1 in NPT |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Typ připojení | NPT |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1 in |
| Velikost přípojky [mm] | 25 mm |
| Verze příruby | 3.0 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.866 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.834 Kilogram |
| Objem | 0.854 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |