Sada pro opravu, Sada pro opravy
027F3150
Označení typu: Sada pro opravy, Používá se pro výrobek: Sada pro opravy; PM, MRV, size 125 - MEV, PMFH,
027F3150
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | PM,MRV125-MEV,PMFH,PMFL,80-1-80-7Repairk |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Sada pro opravy |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Oba typy kuželek |
| Používá se pro výrobek | Sada pro opravyPM, MRV, size 125 - MEV, PMFH, |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Liquid level valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sada pro opravu |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.083 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.066 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.312 Liter |
| EAN/UPC | 5702428470346 |