Kontrolní sada, Kontrolní sada
027F3093
Označení typu: Kontrolní sada, Používá se pro výrobek: PM, PML, PMLX, size 125; PM 3-125
027F3093
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | PM 1-40 HOVEDVENTIL |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Kontrolní sada |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Oba typy kuželek |
| Používá se pro výrobek | PM 3-125PM, PML, PMLX, size 125 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spare parts, discont. products |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Kontrolní sada |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.785 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.242 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 12.034 Liter |
| EAN/UPC | 5702428470339 |