Danfoss logo
Bolts for PM valves

BOLTESĆT L, EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25

027F2220

BOLTESĆT L, Používá se pro výrobek: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 25

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Délka závitu [palce]1.772 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionBOLTESĆT L
Množství na formát balení25 pc
Název produktuBolt set
Označení typuSada šroubu
Používá se pro poznámky k výrobkuPro přírubové spoje
Používá se pro výrobekEVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaFlanges
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluNerezová ocel
Typ připojeníZávit
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníM12
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.214 Kilogram
Čistá hmotnost0.197 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.117 Liter
EAN/UPC5702422157311