Danfoss logo
Gasket for flanges

FL. PAKNING, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50

027F2178

FL. PAKNING, Používá se pro výrobek: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]60.5 x 75.5 x 1.5 mm
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionFL. PAKNING
Množství na formát balení10 pc
Název produktuTěsnění
Označení typuTěsnění příruby
Používá se pro výrobekMEV 300MRV 50NRVA 40 - 50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaFlanges
Rozměry ID x OD x h [in]2.382 x 2.972 x 0.059 in
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluBez azbestu
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Verze příruby12.06.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.028 Kilogram
Čistá hmotnost0.008 Kilogram
Objem0.084 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422104308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm