Flange Gasket, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
Flange Gasket, Používá se pro výrobek: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
027F2177
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Flange gasket |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Těsnění |
| Označení typu | Těsnění příruby |
| Používá se pro výrobek | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Flanges |
| Rozměry ID x OD x h [in] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Bez azbestu |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Verze příruby | 11.0 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.028 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.006 Kilogram |
| Objem | 0.085 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |