FLANGE PAKNING, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
FLANGE PAKNING, Používá se pro výrobek: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 25
Doporučená náhrada: 027F3076
027F2176
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| Formát balení | Multi balení |
| Height (EF000040) | 65 |
| Material Description | FLANGE PAKNING |
| Množství na formát balení | 25 pc |
| Název produktu | Těsnění |
| Označení typu | Těsnění příruby |
| Používá se pro výrobek | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Flanges |
| Rozměry ID x OD x h [in] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikace materiálu | Bez azbestu |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Verze příruby | 10.04.0 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Width (EF000008) | 10 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.028 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.017 Kilogram |
| Objem | 0.085 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |