Příruba, 100 mm, Tupý svar
027F2123
Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PML 80; PM 80; PMLX 80
027F2123
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Kulatý |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | FLANGESĆT PM/PML 80 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | PM 80PML 80PMLX 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 4 in |
| Velikost přípojky [mm] | 100 mm |
| Verze příruby | 14.0 A |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 13.184 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 11.192 Kilogram |
| Objem | 26.681 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |