Sada pro generální opravu, Sada pro generální opravu
027F0710
Označení typu: Sada pro generální opravu, Používá se pro výrobek: PMFH, velikost 500
027F0710
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | PMFH 500 Overhaul kit |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Overhaul kit |
| Označení typu | Sada pro generální opravu |
| Používá se pro výrobek | PMFH, velikost 500 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Liquid level valve spare parts |
| SCIP dossier no. | a3fd35e2-4384-4c35-aac0-800b81d68b32 |
| SCIP dossier product name | PMFH 80-500 Overhaul kits |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Sada pro generální opravu |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.76 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.668 Kilogram |
| Objem | 6.248 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428448871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |