Danfoss logo
Spare part components drawing (027F0700)

Sada pro generální opravu, Sada pro generální opravu

027F0700

Označení typu: Sada pro generální opravu, Používá se pro výrobek: PMFH, size 80-7

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionPMFH 80-7 Overhaul kit
Množství na formát balení1 pc
Název produktuOverhaul kit
Označení typuSada pro generální opravu
Používá se pro výrobekPMFH, size 80-7
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaLiquid level valve spare parts
SCIP dossier no.a3fd35e2-4384-4c35-aac0-800b81d68b32
SCIP dossier product namePMFH 80-500 Overhaul kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuSada pro generální opravu
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.81 Kilogram
Čistá hmotnost0.524 Kilogram
Objem1.245 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428448833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm