Danfoss logo
Náhradní díl, PMFH; PMFL, Konektor řídicího ventilu 6,5 x 10 mm-product-details

Náhradní díl, PMFH; PMFL, Konektor řídicího ventilu 6,5 x 10 mm

027F0665

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: PMFH; PMFL, Označení typu: Konektor řídicího ventilu 6,5 x 10 mm

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionSV. NIPPEL TILBEHŘRS PMFL/PMFH
Množství na formát balení8 pc
Název produktuExternal pilot connector
Označení typuKonektor řídicího ventilu 6,5 x 10 mm
Používá se pro výrobekPMFHPMFL
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaLiquid level valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.217 Kilogram
Čistá hmotnost0.195 Kilogram
Objem0.203 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422057444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm