Náhradní díl, SV 4; SV 6; SV 5, Sada trysky
027B2084
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: SV 4; SV 6; SV 5, Označení typu: Sada trysky
027B2084
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | NOZZLE Ø 2.8 SV |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Orifice |
| Označení typu | Sada trysky |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Ø 2.8 mm |
| Používá se pro výrobek | SV 4SV 5SV 6 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Liquid level valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.027 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.016 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161745 |