Náhradní díl, SV 4; SV 6; SV 5, Sada trysky
027B2083
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: SV 4; SV 6; SV 5, Označení typu: Sada trysky
027B2083
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | ORIFICE SV 456 DIAM 2.5mm |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Orifice |
| Označení typu | Sada trysky |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Ø 2.5 mm |
| Používá se pro výrobek | SV 4SV 5SV 6 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Liquid level valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.025 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.008 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.244 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161882 |