Danfoss logo
SV 1-3 Pilot connector solder/weld, Used for product: SV 1;SV 3_027B2047

TILBEHŘRSPOSE, SV 3; SV 1

027B2047

TILBEHŘRSPOSE, Používá se pro výrobek: SV 3; SV 1, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionTILBEHŘRSPOSE
Množství na formát balení20 pc
Název produktuPilot connector
Označení typuKonektor řídicího ventilu
Používá se pro poznámky k výrobkuPro pájení/vařování ID6,5/OD10 mm
Používá se pro výrobekSV 1SV 3
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaLiquid level valve accessories
SCIP dossier no.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dossier product nameSV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spare part (EF013237)TRUE
Typ výrobkuPříslušenství
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.143 Kilogram
Čistá hmotnost0.134 Kilogram
Objem0.165 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422045113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm