SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare, SV 3; SV 1
027B2033
SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare, Používá se pro výrobek: SV 3; SV 1, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16
027B2033
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Název produktu | External pilot connector |
| Označení typu | Konektor řídicího ventilu |
| Používá se pro poznámky k výrobku | 3/8 palce flérový |
| Používá se pro výrobek | SV 1SV 3 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Liquid level valve accessories |
| SCIP dossier no. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP dossier product name | SV |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.099 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.089 Kilogram |
| Objem | 0.202 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |