Float exp. valve spare parts
027B2016
Popis produktu: Plovákový ventil, Používá se pro výrobek: SV 6
027B2016
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.500 gal/min |
| Jmenovitý výkon 134a [kW] | 29.90 kW |
| Jmenovitý výkon 134a [TR] | 8.50 TR |
| Jmenovitý výkon podmínky [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Jmenovitý výkon podmínky [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Jmenovitý výkon R22 [kW] | 38.30 kW |
| Jmenovitý výkon R22 [TR] | 10.89 TR |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
| Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
| Jmenovitý výkon R717 [kW] | 186.0 kW |
| Jmenovitý výkon R717 [TR] | 52.9 TR |
| Kategorie | II |
| Kv - hodnota [m³/h] | 0.430 m³/h |
| Material Description | SV 6 Pilot valve w/o body |
| Max. provozní tlak [bar] | 28.0 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Max. provozní tlak [psig] | 406 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Float valve |
| Označení CE | Yes |
| Pilot- typ připojovacího potrubí | Welding |
| Popis produktu | Plovákový ventil |
| Používá se pro výrobek | SV 6 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Float exp. valve spare parts |
| Schválení | CEEACUA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 12 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ výrobku | Spare parts |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 8.922 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 8.921 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 19.159 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161622 |