Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2015

Popis produktu: Plovákový ventil, Používá se pro výrobek: SV 5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Balance pipe Weld conn. size1 in
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]0.360 gal/min
Jmenovitý výkon 134a [kW]22.30 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]6.34 TR
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Jmenovitý výkon podmínky [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Jmenovitý výkon R22 [kW]28.60 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR]8.13 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW]21.00 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR]5.97 TR
Jmenovitý výkon R717 [kW]138.0 kW
Jmenovitý výkon R717 [TR]39.2 TR
KategorieII
Kv - hodnota [m³/h]0.310 m³/h
Material DescriptionSV 5 Float Valve w/o tank
Vlastnosti
Hodnota
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]406 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuFloat valve
Označení CEYes
Pilot- typ připojovacího potrubíWelding
Popis produktuPlovákový ventil
Používá se pro výrobekSV 5
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFloat exp. valve spare parts
SchváleníCEEACUA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny12
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ výrobkuSpare parts
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.518 Kilogram
Čistá hmotnost8.94 Kilogram
Objem56.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422161721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm