Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Float exp. valve spare parts

027B2014

Popis produktu: Plovákový ventil, Používá se pro výrobek: SV 4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Balance pipe Weld conn. size1 in
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]23 bar
Differential pressure max[psi]334.0 psi
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]0.270 gal/min
Jmenovitý výkon 134a [kW]16.40 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]4.66 TR
Jmenovitý výkon podmínky [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Jmenovitý výkon podmínky [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Jmenovitý výkon R22 [kW]21.00 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR]5.97 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW]15.40 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR]4.38 TR
Jmenovitý výkon R717 [kW]102.0 kW
Jmenovitý výkon R717 [TR]29.0 TR
KategorieII
Kv - hodnota [m³/h]0.230 m³/h
Material DescriptionSV 4 Float Valve w/o tank
Vlastnosti
Hodnota
Max. provozní tlak [bar]28.0 bar
Max. provozní tlak [psig]406 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuFloat valve
Označení CEYes
Pilot- typ připojovacího potrubíWelding
Popis produktuPlovákový ventil
Používá se pro výrobekSV 4
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFloat exp. valve spare parts
Rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
SchváleníCEEACUA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny12
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ výrobkuSpare parts
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.6 Kilogram
Čistá hmotnost10.114 Kilogram
Objem56.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422161530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm