Náhradní díl, ICSE; SV3-E, Těsnění
027B1073
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ICSE; SV3-E, Označení typu: Těsnění
027B1073
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | I-pack(5)pilot gasket / o-ring,flammable |
| Množství na formát balení | 5 pc |
| Název produktu | Těsnění |
| Označení typu | Těsnění |
| Používá se pro výrobek | ICSESV3-E |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 14 Gram |
| Čistá hmotnost | 5 Gram |
| Objem | 0.189 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |