Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Příruba, 15 mm, Tupý svar

027B0181

Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)64
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt Weld
Množství na formát balení6 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby2 těsnění2 rozpěrací šrouby4 matice
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Rozpěra - rozměryM12 x 135 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníEN 10220
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]15 mm
Verze příruby1.2
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Width (EF000008)96

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.84 Kilogram
Čistá hmotnost0.738 Kilogram
Objem0.854 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422078111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm