FSA, Flérový, Pájení, ODF, Adaptér
023U8045
Typ výrobku: FSA, Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Adaptér
023U8045
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | FSA 412m Flare/Solder Adapter I/77 |
| Materiál přípojek | MosazMěď |
| Max. provozní tlak [bar] | 46.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 667 psig |
| Max. utahovací moment [Nm] | 60 Nm |
| Množství na formát balení | 77 pc |
| Název produktu | Adaptér |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Obecné příslušenství |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP dossier product name | Flare/solder adaptor |
| Servisovatelný | Obecné náhradní díly |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ vstupního připojení | Flérový |
| Typ výrobku | FSA |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [palce] | 1/2 in |
| Výstup - rozměr [mm] | 12.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.097 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.088 Kilogram |
| Objem | 0.146 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422163527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |