Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, Flérový, Pájení, ODF, Adaptér

023U8041

Typ výrobku: FSA, Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Adaptér

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter I/300
Materiál přípojekMosazMěď
Max. provozní tlak [bar]46.0 bar
Max. provozní tlak [psig]667 psig
Max. utahovací moment [Nm]20 Nm
Množství na formát balení300 pc
Název produktuAdaptér
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaObecné příslušenství
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
ServisovatelnýObecné náhradní díly
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Totožný výrobek023U8011
Typ vstupního připojeníFlérový
Typ výrobkuFSA
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]1/4 in
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstup - rozměr [mm]6.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.04 Kilogram
Čistá hmotnost0.03 Kilogram
Objem0.037 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422126140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm