Danfoss logo
Adaptor, FSA 33_023U8004, 023U8014,

FSA, Flérový, Pájení, ODF, Adaptér

023U8014

Typ výrobku: FSA, Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Adaptér

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionFSA 33 Flare/Solder Adapter
Materiál přípojekMosazMěď
Max. provozní tlak [bar]46.0 bar
Max. provozní tlak [psig]667 psig
Max. utahovací moment [Nm]30 Nm
Množství na formát balení120 pc
Název produktuAdaptér
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaObecné příslušenství
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
ServisovatelnýObecné náhradní díly
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Totožný výrobek023U8004
Třída materiálu170101
Typ vstupního připojeníFlérový
Typ výrobkuFSA
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]3/8 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.076 Kilogram
Čistá hmotnost0.06 Kilogram
Objem0.086 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422124887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm